De kunststof uitdrukpoorten voor kabelwartels zijn eenvoudig te verwijderen. Extra rechthoekige uitsparingen en verstevigingsprofielen maken een directe, modulaire kabeldoorvoer mogelijk.
- Artikelnummer:
- SZ 2563200
- Product omschrijving
- De kunststof uitdrukpoorten voor kabelwartels zijn eenvoudig te verwijderen. Extra rechthoekige uitsparingen en verstevigingsprofielen maken een directe, modulaire kabeldoorvoer mogelijk.
- Materiaal
- Kunststof volgens UL 94-V0
- Kleur
- RAL 7035
- Number of rectangular cutouts information
- 1 rechthoekige uitsparing voor de opname van 10 afdichtingselementen, klein
- Number of rectangular cutouts
- 4
- Opmerking
- De indeling van wartelplaatafmetingen vindt u bij de betreffende behuizingen
- Aantal metrische uitdrukpoorten
- 4 x M12
3 x M16
5 x M20
3 x M25
1 x M32
1 x M40 - Afmetingen
- Breedte: 447 mm
Diepte: 149 mm - Geschikt voor
- Behuizingstype: AX
- Wartelplaat
- Afmetingen: 3
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -40 °C...80 °C
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 66 bij correcte montage
- Typekeuring volgens 508A
- Type 1
- Type 12
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,42 kg
- Brutogewicht
- 0,48 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177938410
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Product omschrijving
- SZ Kunststofwartelplaten, voor AX, voor kabeldoorvoer, modulair, met uitdrukpoorten, BD: 447x149 mm, voor wartelplaten, grootte 3
- Toelatingen
- UL + C-UL - FTTA
- Documentatie
- Handleiding
- Info sheet
- Meer informatie