Kunststofwartelplaat met membranen, voor AX

Artikelnummer: SZ 2564300

Kunststof alleen met een puntig voorwerp doorsteken en kabel doorvoeren.

Artikelnummer:
SZ 2564300
Product omschrijving
Kunststof met een puntig voorwerp doorsteken en kabel doorvoeren.
Materiaal
Kunststof volgens UL 94-V0
Kleur
Overeenkomstig RAL 7035
Opmerking
De indeling van wartelplaatafmetingen vindt u bij de betreffende behuizingen
Afmetingen
Breedte: 534 mm
Diepte: 149 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: AX
Wartelplaat
Afmetingen: 4
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 66 bij correcte montage
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 12
Aantal kabelinvoeren en Ø (mm) min.-max.
28 x 5-11
48 x 10-15
8 x 15-25
2 x 19-34
2 x 26-35
2 x 26-54
1 x 50-110
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,7 kg
Brutogewicht
0,736 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177935723
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Product omschrijving
SZ Kunststofwartelplaten, voor AX, met membranen, BD: 534x149 mm, voor wartelplaten, grootte 4
Toelatingen
UL + C-UL - FTTA
Documentatie
Info sheet