Kunststof wartelplaat, modulair met metrische uitdrukpoort, voor AX

Artikelnummer: SZ 2565200

De kunststof uitdrukpoorten voor kabelwartels zijn eenvoudig te verwijderen. Extra rechthoekige uitsparingen en verstevigingsprofielen maken een directe, modulaire kabeldoorvoer mogelijk.

Artikelnummer:
SZ 2565200
Product omschrijving
De kunststof uitdrukpoorten voor kabelwartels zijn eenvoudig te verwijderen. Extra rechthoekige uitsparingen en verstevigingsprofielen maken een directe, modulaire kabeldoorvoer mogelijk.
Materiaal
Kunststof volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Number of rectangular cutouts information
1 rechthoekige uitsparing voor de opname van 10 afdichtingselementen, klein
Number of rectangular cutouts
5
Opmerking
De indeling van wartelplaatafmetingen vindt u bij de betreffende behuizingen
Aantal metrische uitdrukpoorten
4 x M12
4 x M16
4 x M20
3 x M25
1 x M32
1 x M40
Afmetingen
Breedte: 301 mm
Diepte: 221 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: AX
Wartelplaat
Afmetingen: 5
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C...80 °C
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 66 bij correcte montage
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 12
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,4 kg
Brutogewicht
0,418 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177938434
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Product omschrijving
SZ Kunststofwartelplaten, voor AX, voor kabeldoorvoer, modulair, met uitdrukpoorten, BD: 301x221 mm, voor wartelplaten, grootte 5
Toelatingen
UL + C-UL - FTTA
Documentatie
Handleiding
Info sheet
Meer informatie