De uitdrukpoorten kunnen eenvoudig met een schroevendraaier worden verwijderd.
- Artikelnummer:
- AX 2571100
- Product omschrijving
- De uitdrukpoorten kunnen eenvoudig met een schroevendraaier worden verwijderd.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Opmerking
- De indeling van wartelplaatafmetingen vindt u bij de betreffende behuizingen
- Aantal metrische uitdrukpoorten
- 2 x M12
2 x M16
9 x M20
5 x M25
1 x M32
1 x M40 - Afmetingen
- Breedte: 256 mm
Diepte: 149 mm - Geschikt voor
- Behuizingstype: AX
- Wartelplaat
- Afmetingen: 1
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 66 bij correcte montage
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 12K
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,46 kg
- Brutogewicht
- 0,469 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73079100
- EAN
- 4028177925304
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Product omschrijving
- SZ Metalen wartelplaat, voor AX, met metrische uitdrukpoorten, BD: 256x149 mm, voor wartelplaten, grootte 1
- Toelatingen
- UL + C-UL - FTTA