De uitdrukpoorten kunnen eenvoudig met een schroevendraaier worden verwijderd.
- Artikelnummer:
- AX 2577100
- Product omschrijving
- De uitdrukpoorten kunnen eenvoudig met een schroevendraaier worden verwijderd.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Opmerking
- De indeling van wartelplaatafmetingen vindt u bij de betreffende behuizingen
- Aantal metrische uitdrukpoorten
- 6 x M12
10 x M16
8 x M20
20 x M25
4 x M32
4 x M40 - Afmetingen
- Breedte: 436 mm
Diepte: 221 mm - Geschikt voor
- Behuizingstype: AX
- Wartelplaat
- Afmetingen: 7
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 66 bij correcte montage
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 12K
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,136 kg
- Brutogewicht
- 1,146 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73079100
- EAN
- 4028177925267
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Product omschrijving
- SZ Metalen wartelplaat, voor AX, met metrische uitdrukpoorten, BD: 436x221 mm, voor wartelplaten, grootte 7
- Toelatingen
- UL + C-UL - FTTA