Afdichtingselement voor kunststof wartelplaat, modulair en afdichtingsframe, modulair

Bestelnr.: AX 2580000

De gedeelde afdichtingen zorgen in combinatie met de inlays voor een individuele kabelinvoer, ook van al voorgeconfectioneerde kabels.

Bestelnr.:
AX 2580000
Uitvoering
Afdichtingselement, klein
Product omschrijving
De gedeelde afdichtingen zorgen in combinatie met de inlays voor een individuele kabelinvoer, ook van al voorgeconfectioneerde kabels.
Materiaal
Kunststof
Kleur
RAL 7035
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 12
Type 4X indoor use only
Leveringseenheid
10 st.
Nettogewicht
0,06 kg
Brutogewicht
0,077 kg
Douanetariefnummer
40082900
EAN
4028177939615
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Product omschrijving
SZ Afdichtingselementen, voor kabeldoorvoer, modulair, klein, gesloten
Toelatingen
UR + C-UR (recognized)