Afdichtingselement voor kunststof wartelplaat, modulair en afdichtingsframe, modulair

Artikelnummer: AX 2580003

De gedeelde afdichtingen zorgen in combinatie met de inlays voor een individuele kabelinvoer, ook van al voorgeconfectioneerde kabels.

Artikelnummer:
AX 2580003
Uitvoering
Afdichtingselement, klein
Product omschrijving
De gedeelde afdichtingen zorgen in combinatie met de inlays voor een individuele kabelinvoer, ook van al voorgeconfectioneerde kabels.
Materiaal
Kunststof
Kleur
RAL 7035
Typekeuring volgens 508A
Type 1
Voor kabeldiameters
3 mm
Leveringseenheid
10 st.
Nettogewicht
0,02 kg
Brutogewicht
0,076 kg
Douanetariefnummer
40082900
EAN
4028177939622
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Product omschrijving
SZ Afdichtingselementen, voor kabeldoorvoer, modulair, klein, voor kabeldiameters van 3 mm
Toelatingen
UR + C-UR (recognized)
Documentatie
Meer informatie