Afdichtingselement voor kunststof wartelplaat, modulair en afdichtingsframe, modulair

Bestelnr.: AX 2580100

De gedeelde afdichtingen zorgen in combinatie met de inlays voor een individuele kabelinvoer, ook van al voorgeconfectioneerde kabels.

Bestelnr.:
AX 2580100
Uitvoering
Afdichtingselement, groot
Product omschrijving
De gedeelde afdichtingen zorgen in combinatie met de inlays voor een individuele kabelinvoer, ook van al voorgeconfectioneerde kabels.
Materiaal
Kunststof
Kleur
RAL 7035
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Leveringseenheid
5 st.
Nettogewicht
0,17 kg
Brutogewicht
0,174 kg
Douanetariefnummer
40082900
EAN
4028177939745
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Product omschrijving
SZ Afdichtingselementen, voor kabeldoorvoer, modulair, groot, gesloten
Toelatingen
UR + C-UR (recognized)