Individuele elementen voor onderverdeling van de uitsparingen in de kunststof wartelplaat, modulair en het afdichtingsframe voor kabelinvoer, modulair.
- Artikelnummer:
- AX 2582200
- Uitvoering
- 2-voudig
- Product omschrijving
- Individuele elementen voor onderverdeling van de uitsparingen in de kunststof wartelplaat, modulair en het afdichtingsframe voor kabelinvoer, modulair.
- Materiaal
- Kunststof
- Kleur
- Zwart
- Leveringseenheid
- 5 st.
- Nettogewicht
- 0,015 kg
- Brutogewicht
- 0,023 kg
- Douanetariefnummer
- 40091200
- EAN
- 4028177939875
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Product omschrijving
- SZ Inlay, voor kabeldoorvoer, modulair, Uitvoering: 2-voudig
- Toelatingen
- UR + C-UR (recognized)