Vergrendelingsbeugel voor afdichtingselement

Artikelnummer: AX 2583120

De vergrendelingsbeugels zorgen in combinatie met de kunststof wartelplaat voor een stevige bevestiging van de afdichtingselementen en voorkomen dat deze per ongeluk in de kast/behuizing worden gedrukt.

Artikelnummer:
AX 2583120
Product omschrijving
De vergrendelingsbeugels zorgen in combinatie met de kunststof wartelplaat voor een stevige bevestiging van de afdichtingselementen en voorkomen dat deze per ongeluk in de kast/behuizing worden gedrukt.
Materiaal
Kunststof
Leveringseenheid
10 st.
Nettogewicht
0,02 kg
Brutogewicht
0,038 kg
Douanetariefnummer
40082900
EAN
4028177939929
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Product omschrijving
SZ Vergrendelingsbeugel voor afdichtingselementen, voor kabeldoorvoer, modulair
Documentatie
Handleiding
Meer informatie