Zichtvenster voor AX

Artikelnummer: FT 2730010

Voor montage op AX-kasten in plaats van de deur en op vlakke delen.

Artikelnummer:
FT 2730010
Uitvoering
30-profiel
Product omschrijving
Voor montage op AX-kasten in plaats van de deur en op vlakke delen.
Materiaal
Frame: aluminium, blank geëloxeerd
Ruit: acrylglas
Levering
Incl. kunststof handgreep met veiligheidsslot nr. 3524 E
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 54
Geschikt voor bestelnr.
1039.000
1339.000
1009.000
Geschikt voor
Behuizingstype: AX
Breedte: = 600 mm
Hoogte: = 380 mm
Afmetingen
Breedte: 597 mm
Hoogte: 377 mm
Diepte: 36 mm
Zichtbare vlakken
Zichtvensterbreedte: 537 mm
Zichtvensterhoogte: 317 mm
Opbouwdiepte voor componenten (max.)
32 mm
Zichtbare vlakken
Breedte: 537 mm
Hoogte: 317 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,6 kg
Brutogewicht
2,72 kg
Douanetariefnummer
76101000
EAN
4028177938465
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182204
Product omschrijving
FT Zichtvenster, BHD: 597x377x36 mm, voor montage op AX-kasten in plaats van de deur en op vlakke delen
Documentatie
Handleiding