Voor montage op AX-kasten in plaats van de deur en op vlakke delen.
- Artikelnummer:
- FT 2733010
- Uitvoering
- 30-profiel
- Product omschrijving
- Voor montage op AX-kasten in plaats van de deur en op vlakke delen.
- Materiaal
- Frame: aluminium, blank geëloxeerd
Ruit: acrylglas - Levering
- Incl. kunststof handgreep met veiligheidsslot nr. 3524 E
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 54
- Geschikt voor bestelnr.
- 1050.000
- 1350.000
- 1007.000
- Geschikt voor
- Behuizingstype: AX
Breedte: = 500 mm
Hoogte: = 500 mm - Afmetingen
- Breedte: 497 mm
Hoogte: 497 mm
Diepte: 36 mm - Zichtbare vlakken
- Zichtvensterbreedte: 437 mm
Zichtvensterhoogte: 437 mm - Opbouwdiepte voor componenten (max.)
- 32 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2,68 kg
- Brutogewicht
- 2,88 kg
- Douanetariefnummer
- 76101000
- EAN
- 4028177938496
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Product omschrijving
- FT Zichtvenster, BHD: 497x497x36 mm, voor montage op AX-kasten in plaats van de deur en op vlakke delen
- Documentatie
- Handleiding