Voor montage op AX-kasten in plaats van de deur en op vlakke delen. Frameconstructie met geïntegreerde hoekverbinders, 3 mm dikke aluminium plaat, aan de binnenzijde bevestigd.
- Artikelnummer:
- AX 2741010
- Product omschrijving
- Voor montage op AX-kasten in plaats van de deur en op vlakke delen. Frameconstructie met geïntegreerde hoekverbinders, 3 mm dikke aluminium plaat, aan de binnenzijde bevestigd.
- Materiaal
- aluminium, blank geëloxeerd
- Levering
- Aluminiumframe
Tableauplaat
Scharnieren
Bevestigingsprofielen - Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 54
- Geschikt voor bestelnr.
- 1004.000
- 1011.000
- 1031.000
- Opmerking
- Bij inbouw op de plaats van de deur is een knevelsluiting vereist.
- Geschikt voor
- Behuizingstype: AX
Breedte: = 380 mm
Hoogte: = 300 mm - Afmetingen
- Breedte: 377 mm
Hoogte: 297 mm
Diepte: 36 mm - Dimensions of aluminium plate
- Breedte: 323 mm
Hoogte: 243 mm - Montage-oppervlak
- Breedte: 307 mm
Hoogte: 227 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2,043 kg
- Brutogewicht
- 2,18 kg
- Douanetariefnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177938519
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Product omschrijving
- FT Bedieningstableau, BHD: 377x297x36 mm, voor montage op AX-kasten in plaats van de deur en op vlakke delen
- Documentatie
- Handleiding
- Info sheet
- Meer informatie