Bedieningstableau voor AX

Artikelnummer: AX 2743010

Voor montage op AX-kasten in plaats van de deur en op vlakke delen. Frameconstructie met geïntegreerde hoekverbinders, 3 mm dikke aluminium plaat, aan de binnenzijde bevestigd.

Artikelnummer:
AX 2743010
Product omschrijving
Voor montage op AX-kasten in plaats van de deur en op vlakke delen. Frameconstructie met geïntegreerde hoekverbinders, 3 mm dikke aluminium plaat, aan de binnenzijde bevestigd.
Materiaal
aluminium, blank geëloxeerd
Levering
Aluminiumframe
Tableauplaat
Scharnieren
Bevestigingsprofielen
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 54
Geschikt voor bestelnr.
1008.000
1038.000
1338.000
Opmerking
Bij inbouw op de plaats van de deur is een knevelsluiting vereist.
Geschikt voor
Behuizingstype: AX
Breedte: = 380 mm
Hoogte: = 600 mm
Afmetingen
Breedte: 377 mm
Hoogte: 597 mm
Diepte: 36 mm
Dimensions of aluminium plate
Breedte: 323 mm
Hoogte: 543 mm
Montage-oppervlak
Breedte: 307 mm
Hoogte: 527 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3,22 kg
Brutogewicht
3,44 kg
Douanetariefnummer
76169990
EAN
4028177938533
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Product omschrijving
FT Bedieningstableau, BHD: 377x597x36 mm, voor montage op AX-kasten in plaats van de deur en op vlakke delen
Documentatie
Handleiding
Info sheet
Meer informatie