Bedieningstableau voor AX

Artikelnummer: AX 2745010

Voor montage op AX-kasten in plaats van de deur en op vlakke delen. Frameconstructie met geïntegreerde hoekverbinders, 3 mm dikke aluminium plaat, aan de binnenzijde bevestigd.

Artikelnummer:
AX 2745010
Product omschrijving
Voor montage op AX-kasten in plaats van de deur en op vlakke delen. Frameconstructie met geïntegreerde hoekverbinders, 3 mm dikke aluminium plaat, aan de binnenzijde bevestigd.
Materiaal
aluminium, blank geëloxeerd
Levering
Aluminiumframe
Tableauplaat
Scharnieren
Bevestigingsprofielen
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 54
Geschikt voor bestelnr.
1007.000
1013.000
1050.000
1350.000
Opmerking
Bij inbouw op de plaats van de deur is een knevelsluiting vereist.
Geschikt voor
Behuizingstype: AX
Breedte: = 500 mm
Hoogte: = 500 mm
Afmetingen
Breedte: 497 mm
Hoogte: 497 mm
Diepte: 36 mm
Dimensions of aluminium plate
Breedte: 443 mm
Hoogte: 443 mm
Montage-oppervlak
Breedte: 427 mm
Hoogte: 427 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3,343 kg
Brutogewicht
3,543 kg
Douanetariefnummer
76169990
EAN
4028177938557
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Product omschrijving
FT Bedieningstableau, BHD: 497x497x36 mm, voor montage op AX-kasten in plaats van de deur en op vlakke delen
Documentatie
Handleiding
Info sheet
Meer informatie