Voor montage op AX-kasten in plaats van de deur en op vlakke delen.
- Artikelnummer:
- FT 2760010
- Uitvoering
- 60-profiel
- Product omschrijving
- Voor montage op AX-kasten in plaats van de deur en op vlakke delen.
- Materiaal
- Frame: aluminium, blank geëloxeerd
Ruit: acrylglas - Levering
- Incl. kunststof handgreep met veiligheidsslot nr. 3524 E
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 54
- Geschikt voor bestelnr.
- 1039.000
- 1339.000
- 1009.000
- Geschikt voor
- Behuizingstype: AX
Breedte: = 600 mm
Hoogte: = 380 mm - Afmetingen
- Breedte: 597 mm
Hoogte: 377 mm
Diepte: 62 mm - Zichtbare vlakken
- Zichtvensterbreedte: 537 mm
Zichtvensterhoogte: 317 mm - Opbouwdiepte voor componenten (max.)
- 58 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 3,245 kg
- Brutogewicht
- 3,3 kg
- Douanetariefnummer
- 76101000
- EAN
- 4028177938571
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Product omschrijving
- FT Zichtvenster, BHD: 597x377x62 mm, voor montage op AX-kasten in plaats van de deur en op vlakke delen
- Documentatie
- Handleiding