Zichtvenster voor AX

Artikelnummer: FT 2761010

Voor montage op AX-kasten in plaats van de deur en op vlakke delen.

Artikelnummer:
FT 2761010
Uitvoering
60-profiel
Product omschrijving
Voor montage op AX-kasten in plaats van de deur en op vlakke delen.
Materiaal
Frame: aluminium, blank geëloxeerd
Ruit: acrylglas
Levering
Incl. kunststof handgreep met veiligheidsslot nr. 3524 E
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 54
Geschikt voor bestelnr.
1010.000
1054.000
1060.000
1360.000
Geschikt voor
Behuizingstype: AX
Breedte: = 600 mm
Hoogte: = 600 mm
Afmetingen
Breedte: 597 mm
Hoogte: 597 mm
Diepte: 62 mm
Zichtbare vlakken
Zichtvensterbreedte: 537 mm
Zichtvensterhoogte: 537 mm
Opbouwdiepte voor componenten (max.)
58 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
4,061 kg
Brutogewicht
4,18 kg
Douanetariefnummer
76101000
EAN
4028177938588
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182204
Product omschrijving
FT Zichtvenster, BHD: 597x597x62 mm, voor montage op AX-kasten in plaats van de deur en op vlakke delen
Documentatie
Handleiding