Sokkelhoekstuk met sokkelplinten, voor en achter, 100 mm voor AX

Artikelnummer: AX 2820121

Sokkelhoekstuk met royale opening voor een optimale toegang tot de schroefplaats. Af te dekken met kunststof hoek- en koppelafdekkingen.

Artikelnummer:
AX 2820121
Product omschrijving
Sokkelhoekstuk met royale opening voor een optimale toegang tot de schroefplaats, af te dekken met kunststof hoek- en koppelafdekkingen.
Materiaal
Sokkelhoekstuk: plaatstaal
Sokkelplint, voor/achter: plaatstaal
Hoekafdekking: kunststof
Kleur
RAL 9005
Levering
4 sokkelhoekstukken, 100 mm hoog
4 hoekafdekkingen
2 sokkelplinten, voor/achter, 100 mm hoog
Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking
Voor de afsluiting van een sokkeleenheid zijn sokkelelementen, zijkant nodig
De componenten van de 1e generatie sokkelsystemen kunnen niet worden gecombineerd met componenten van de 2e generatie sokkelsystemen
Afmetingen
Hoogte: 100 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: AX
Breedte: = 1.200 mm
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
6,59 kg
Brutogewicht
6,66 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177942578
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Product omschrijving
AX Sokkelhoekstukken met sokkelplinten, voor en achter, H: 100 mm, voor B: 1200 mm
Toelatingen
UL + C-UL - FTTA
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens