Sokkelplinten, zijkant, 100 mm voor AX

Artikelnummer: AX 2820410

Voor het zijdelings afsluiten van een sokkeleenheid, voor extra stabilisatie of voor interieuropbouw van de gekoppelde sokkel. Op 200 mm hoge sokkels is naar keuze één plint te monteren met een hoogte van 200 mm of twee plinten met een hoogte van 100 mm.

Artikelnummer:
AX 2820410
Product omschrijving
Voor het zijdelings afsluiten van een sokkeleenheid, voor extra stabilisatie of voor interieuropbouw van de gekoppelde sokkel. Op 200 mm hoge sokkels is naar keuze één plint te monteren met een hoogte van 200 mm of twee plinten met een hoogte van 100 mm.
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 9005
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking
De componenten van de 1e generatie sokkelsystemen kunnen niet worden gecombineerd met componenten van de 2e generatie sokkelsystemen
Afmetingen
Hoogte: 100 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: AX
Diepte: = 400 mm
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
1,04 kg
Brutogewicht
1,054 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177942530
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Product omschrijving
AX Sokkelplinten, zijkant, H: 100 mm, voor D: 400 mm
Toelatingen
UL + C-UL - FTTA
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens