Voor het aansluiten van ronde aders.
- Artikelnummer:
- SV 3456505
- Voordelen
- Onderhoudsvrij
- Tijdbesparende plug-in-montage
- Klembehuizing met geïntegreerde coderingsvelden
- Universele aderaansluiting
- Toepassingsgebieden
- Voor toepassing als railkoperaftakking van L-, N- of PE-aders in schakel- en besturingsinstallaties alsmede als aderaansluitklem in meterkasten.
- Voor montage op railkoper E-Cu of CUPONAL
- Mogelijkheden
- Volledig geïsoleerde klem voor een aderaansluiting zonder gereedschap
- Losnemen van de ader met behulp van geïntegreerde ontgrendelingspen
- Materiaal
- Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0 - Kleur
- RAL 7042
- Test specification
- IEC 60 999-1
- IEC 60 947-7-1/-2
- Aansluiting van ronde aders, soepel met adereindhulzen
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Aansluiting van ronde aders, soepel zonder adereindhulzen
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Aansluiting van ronde aders, samengeslagen
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Aansluiting van ronde aders, massief
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Voor raildikte
- 10 mm
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Nettogewicht
- 0,23 kg
- Brutogewicht
- 0,241 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177813991
- ETIM 9
- EC000001
- ETIM 8
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Product omschrijving
- Aansluitklem, vr dia 1,5-16 mm², vr 10mm
- Documentatie
- Handleiding
- Safety instructions