Montageprofiel voor VX, TS, VX SE, TP, AX

Artikelnummer: TS 4599100

Voor een eenvoudige bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, aanrakingsbeveiligingen, deurcomponenten, kabelbevestiging en -fixering.

Artikelnummer:
TS 4599100
Product omschrijving
Voor een eenvoudige bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, aanrakingsbeveiligingen, deurcomponenten, kabelbevestiging en -fixering.
Technische gegevens
Montagegaten Ø 4,5 mm in het 25 mm gatenraster
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Lengte
320 mm
Geschikt voor deurbreedte
380 mm
Inbouwmogelijkheden AX
In deuren met een breedte van 380 mm, met knevelsluiting
Geschikt voor
Behuizingstype: AX
Breedte/diepte: 380 mm
Leveringseenheid
20 st.
Nettogewicht
3,16 kg
Brutogewicht
3,308 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
15,44 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177939035
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
TS Montageprofiel, voor deurbreedte 380 mm
Toelichtingen
PCF-declaration
Documentatie
Info sheet
Databladen
Technische gegevens