Bedieningsbehuizingen AX met handgreepprofielen

Artikelnummer: AX 6320050

Bedieningsbehuizingen met handgreepprofielen op AX-basis, plaatstaal, met draagarmuitsparing Ø 130 mm, passend bij draagarmsysteem CP 60/120/180, toegang t.b.v. onderhoud vanaf achterzijde, aluminium frontplaat eenvoudig te demonteren voor bewerking, beschermklasse IP55.

Artikelnummer:
AX 6320050
Uitvoering
Draagarmaansluiting Ø 130 mm
Materiaal
Kast: plaatstaal
Deur: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Frontplaat: aluminium
Afdekkappen: kunststof
Oppervlak
Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Handgreepprofiel: blank geëloxeerd
Frontplaat: aluminium, blank geëloxeerd
General colour
RAL 7035
Kleur
Kast en deur: RAL 7035
Handgreepprofiel: blank geëloxeerd
Frontplaat: aluminium, blank geëloxeerd
Afdekkappen: overeenkomstig RAL 7024
Levering
Behuizing met uitsparing en versteviging voor draagarmaansluiting Ø 130 mm
Aan de voorzijde met uitsparing, afgedekt door eenvoudig te bewerken, 3 mm dikke aluminium frontplaat
Handgreepprofielen aan de zijkant met afdekkappen
Gemonteerd hoekprofiel voor interieuropbouw met systeemboring
Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk
Afmetingen
Breedte: 300 mm
Hoogte: 200 mm
Diepte: 155 mm
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Typekeuring volgens 508A
Type 1
Type 12
Uitvoering
Servicetoegang vanaf de achterzijde
IK-code
IK08
Opmerking
Verwisselen van de draagarmaansluiting en de draairichting van de deur mogelijk door de behuizing om te draaien
Optioneel: Draagarmaansluiting Ø 130 mm, uit het midden in de voorgevormde verstevigingsplaat geplaatst, boringen kunnen eenvoudig worden aangebracht
Sluitsystemen voor onderhoudstoegang vanaf achterzijde: Binnenwerk, vervangbaar door minicomforthandgreep AX, binnenwerken 27 mm, uitvoering A
Sluitsystemen voor onderhoudstoegang vanaf voorzijde: binnenwerk, vervangbaar door binnenwerken van 27 mm, uitvoering A
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
4,39 kg
Brutogewicht
4,58 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
19,1 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177923218
ETIM 9
EC002504
ETIM 8
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Product omschrijving
AX Bedieningsbehuizing met handgreepprofielen, BHD: 300x200x155 mm, plaatstaal, handgreepprofielen van aluminium, servicetoegang vanaf de achterzijde
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Load brochure
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens