Aluminiumbehuizing, hoog warmtegeleidingsvermogen voor optimale passieve koeling. Voor compacte panels en besturingsoplossingen. Extreem slank design, heeft nauwelijks meer ruimte nodig dan de inbouwcomponenten zelf.
- Artikelnummer:
- CP 6380000
- Uitvoering
- Draagarmaansluiting rechthoekig 120 x 65 mm
- Voordelen
- Aluminium kast, hoog warmtegeleidingsvermogen voor optimale passieve koeling.
- Gering gewicht bij hoge stabiliteit
- Compatibel met alle Rittal stand- en draagarmsystemen
- Materiaal
- Behuizing: spuitgietaluminium profiel
Hoekstukken: zinkspuitwerk
Beschermhoeken: kunststof - General colour
- Blank geëloxeerd
- Kleur
- Kast: aluminium, blank geëloxeerd
Hoekstukken: RAL 7035
Beschermhoeken: overeenkomstig RAL 7024 - Levering
- Behuizing met scharnierende achterwand
Incl. afdichtingen - Afmetingen
- Breedte: 526,6 mm
Hoogte: 354,3 mm
Diepte: 110 mm - Inbouwdiepte
- 100 mm
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 65
- Typekeuring volgens 508A
- Type 1
- Type 12
- Geschikt voor frontpaneelbreedte
- 482,6 mm
- Geschikt voor frontpaneelhoogte
- 310,3 mm
- Uitvoering
- Servicetoegang vanaf de achterzijde
- Opmerking
- Verwisselen van de draagarmaansluiting mogelijk door de behuizing om te draaien
- 3 mm dubbelbaardsluiting, vervangbaar door binnenwerken van 41 mm, veiligheidscilinder, kunststof handgrepen en knevelgrepen, uitvoering C
- Scharnieren van de achterwand aan de langste behuizingszijde
- Basismateriaal
- Aluminium
- Sluiting
- Uitvoering sluiting: Knevelsluiting
Aantal sluitingen: 2
Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 5,86 kg
- Brutogewicht
- 6,168 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177231627
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Product omschrijving
- CP Optipanel voor frontplaatbreedte 482,6 mm en -hoogte 310,3 mm, inbouwdiepte 100 mm, met draagarmaansluiting 120x65 mm en scharnierende achterwand
- Documentatie
- Handleiding
- Safety instructions