Netwerkbehuizing TE 8000 geventileerd

Bestelnr.: TE 7888875

Demonteerbaar IT-kastsysteem met in diepte verstelbaar 19"-montageframe.

Bestelnr.:
TE 7888875
Voordelen
Geen behuizingsframe
Optimale toegankelijkheid
Eenvoudige plaatsing door de demonteerbaarheid
Draairichting deur om te wisselen
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Montageframe: dompelgrondlak
Vlakke delen: poedercoating
General colour
RAL 7035
Kleur
RAL 7035
Levering
Zelfdragend 19"-montageframe, voor en achter, in diepte verstelbaar
Plaatstalen deur geventileerd (vrije luchtdoorlaat > 67 %), voor met designhandgreep, 130°-scharnier, veiligheidssluiting 3524 E
Plaatstalen deur geventileerd (vrije luchtdoorlaat > 67 %), achter met 130°-scharnier, veiligheidssluiting 3524 E
Bodemframe met maximale uitsparing (voor het naar wens aanbrengen van moduleplaten)
Dakplaat, incl. verdekte uitsparing voor kabelinvoer en voor optionele ventilator
4 stelvoeten, M10 (meegeleverd)
4 afstandsbouten, 20 mm, voor het verhogen van de dakplaat (meegeleverd)
Zijwanden, afsluitbaar, incl. veiligheidssluiting 3524 E
Afmetingen
Breedte: 600 mm
Hoogte: 1.200 mm
Diepte: 1.000 mm
Hoogte-eenheden
24 HE
Hoogte-eenheden
24 HE
Vrije montageruimte voor 19"-niveau, voor/achter
80 mm / 130 mm
Niveauafstand (in de leveringstoestand)
745 mm
Belastbaarheid
7.000 N
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 20
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
69 kg
Brutogewicht
70 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177801509
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Product omschrijving
TE 8000 Serverrack, 24HE, 600x1200x1000 mm BxHxD, RAL 7035, met geperforeerde deuren, koppelset en zijwanden
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens