Verdelerracks TE 8000 open

Bestelnr.: TE 7888940

Voor optimale toegankelijkheid rondom bij montage en installatie.

19"-montageclips, Clip&Go met contactering

Bestelnr.:
TE 7888940
Voordelen
Optimale toegankelijkheid rondom bij montage en installatie
Onbeperkte luchtdoorvoer door open bouwwijze
De afstand van de bevestigingsniveaus is traploos instelbaar
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Poedercoating
General colour
RAL 7035
Kleur
RAL 7035
Levering
Zelfdragend montageframe, met 19"-bevestigingsniveau voor en achter
Dakplaat voorbereid voor de opname van kabel-organizer
Open bodemframe met 2 systeemchassis voor individuele opbouw in de breedte gemonteerd
4 stelvoeten, M10 (meegeleverd)
Dakplaat met horizontaal aangebrachte borstelstrip aan de achterzijde
Afmetingen
Breedte: 600 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 1.000 mm
Hoogte-eenheden
42 HE
Hoogte-eenheden
42 HE
Vrije montageruimte voor 19"-niveau, voor/achter
80 mm / 130 mm
Niveauafstand (in de leveringstoestand)
745 mm
Belastbaarheid
7.000 N
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
33 kg
Brutogewicht
35 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177801554
ETIM 9
EC002507
ECLASS 8.0
27180602
Product omschrijving
TE 8000 Open Verdelerrack, 600x2000x1000 mm BxHxD, RAL 7035
Databladen
Technische gegevens