Dit artikel is niet meer leverbaar per: 29 jun 2022
- Bestelnr.:
- TE 7888944
- Voordelen
- Optimale toegankelijkheid rondom bij montage en installatie
- Onbeperkte luchtdoorvoer door open bouwwijze
- De afstand van de bevestigingsniveaus is traploos instelbaar
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Poedercoating
- General colour
- RAL 7035
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Zelfdragend montageframe, met 19"-bevestigingsniveau voor en achter
Dakplaat voorbereid voor de opname van kabel-organizer
Open bodemframe met 2 systeemchassis voor individuele opbouw in de breedte gemonteerd
4 stelvoeten, M10 (meegeleverd)
Dakplaat met borstelstrip aan beide zijden - Afmetingen
- Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 1.000 mm - Hoogte-eenheden
- 42 HE
- Hoogte-eenheden
- 42 HE
- Vrije montageruimte voor 19"-niveau, voor/achter
- 80 mm / 130 mm
- Niveauafstand (in de leveringstoestand)
- 745 mm
- Belastbaarheid
- 7.000 N
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 55 kg
- Brutogewicht
- 59,5 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177801332
- ETIM 9
- EC002507
- ECLASS 8.0
- 27180602
- Product omschrijving
- TE 8000 Open Verdelerrack, 800x2000x1000 mm BxHxD, RAL 7035
- Databladen
- Technische gegevens