Sokkelelementen voor en achter, 100 mm Plaatstaal, voor TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE

Artikelnummer: TS 8601.400

Sokkelelement bestaande uit een plint en twee voorgemonteerde hoekstukken.

Artikelnummer:
TS 8601.400
Uitvoering
gesloten
Product omschrijving
Sokkelelement bestaande uit een plint en twee voorgemonteerde hoekstukken.
Materiaal
Sokkelelementen: plaatstaal
Afdekkappen: kunststof
Oppervlak
Gelakt
Kleur
RAL 7022
Afdekkappen: RAL 9005
Levering
2 sokkelelementen
4 afdekkappen
Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Hoogte: 100 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: TS: = 400 mm
Behuizingstype: SE
Behuizingstype: CM
Behuizingstype: TP
Behuizingstype: PC
Behuizingstype: IW
Behuizingstype: TS IT
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
2,92 kg
Brutogewicht
3,18 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177208551
ECLASS 8.0
27182003
Product omschrijving
SO Sokkelelementen voor en achter, gesloten, voor kastbreedte 400 mm, H=100 mm, plaatstaal, RAL 7022
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens