Koppelset VX25 aan TS 8

Artikelnummer: VX 8617505

Ter uitbreiding van rijen TS 8-kasten met VX25-kasten.

Artikelnummer:
VX 8617505
Product omschrijving
Ter uitbreiding van rijen TS 8-kasten met VX25-kasten.
Materiaal
Koppelingen: plaatstaal
Levering
8 koppelingen
1 afdichting
Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking
IP 54 in combinatie met koppelafdekking boven
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
TS
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,5 kg
Brutogewicht
1,6 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177930889
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Product omschrijving
VK Koppelset VX/TS
Documentatie
Handleiding