Conventionele deurarreteringen kunnen bij gevaar de vluchtweg blokkeren. De arretering ontgrendelt bij druk automatisch en geeft de deur in beide richtingen vrij. In combinatie met 180°-scharnieren geeft dit de garantie dat geen enkele vluchtweg bij gevaar door gearreteerde deuren kan zijn geblokkeerd.
- Artikelnummer:
- SZ 8618425
- Product omschrijving
- Conventionele deurarreteringen kunnen bij gevaar de vluchtweg blokkeren. De arretering ontgrendelt bij druk automatisch en geeft de deur in beide richtingen vrij. In combinatie met 180°-scharnieren geeft dit de garantie dat geen enkele vluchtweg bij gevaar door gearreteerde deuren kan zijn geblokkeerd.
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor behuizingstype
- VX
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,25 kg
- Brutogewicht
- 0,308 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177958500
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- VX Deurarretering voor vluchtwegen
- Documentatie
- Info sheet