Voor de montage van EMC-afgeschermde kabels met een diameter van max. 20 mm. De gecombineerde EMC-contactering zorgt voor een laagohmige contactering tussen de kabelafscherming en de bodemplaat. Voor alle kasten met een diepte van 400, 500, 600 en 800 mm, in combinatie met de standaard bodemplaat.
- Artikelnummer:
- VX 8618823
- Product omschrijving
- Voor de montage van EMC-afgeschermde kabels met een diameter van max. 20 mm. De gecombineerde EMC-contactering zorgt voor een laagohmige contactering tussen de kabelafscherming en de bodemplaat. Voor alle kasten met een diepte van 400, 500, 600 en 800 mm, in combinatie met de standaard bodemplaat.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- 1 bodemplaat met gestanste hamerkop
1 schuifbare bodemplaat
2 EMC-afdichtingen - Opmerking
- Alleen voor één kasthelft
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
Breedte: = 1.200 mm - Opmerking
- Geen IP-beschermklasse volgende de norm mogelijk
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2 kg
- Brutogewicht
- 2,14 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177929876
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- VX Bodemplaat EMC, B=1200 mm, plaatstaal, verzinkt
- Documentatie
- Info sheet