Voor de bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, deurcomponenten etc.
- Artikelnummer:
- VX 8619760
- Product omschrijving
- Voor de bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, deurcomponenten etc.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Distance between fixing points
- 575 mm
- Inbouwmogelijkheden AX
- In behuizingen met een breedte van 600 mm en een hoogte van 700 mm, in combinatie met de rail voor interieuropbouw AX
- Montage-instructie
- Bij inbouw in AX plaatstaal alleen in combinatie met rail voor interieuropbouw AX
- Opmerking
- Voor een opbouw met eigen componenten aan het systeemchassis zijn plaatschroeven of zelfsnijdende M5-schroeven nodig
- Geschikt voor
- Behuizingstype: AX
Suitable for width or height or depth: 700 mm - Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 1,2 kg
- Brutogewicht
- 1,374 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 8,98
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177926851
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- VX systeemchassis 14 x 39 mm , voor H: 700 mm
- Documentatie
- Handleiding