Systeemchassis 14 x 39 mm voor VX, VX SE, PC, IW, AX

Artikelnummer: VX 8619770

Voor de bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, deurcomponenten etc.

Artikelnummer:
VX 8619770
Product omschrijving
Voor de bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, deurcomponenten etc.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Distance between fixing points
1.075 mm
Inbouwmogelijkheden AX
In behuizingen met een hoogte van 1200 mm, in combinatie met de rail voor interieuropbouw AX
Inbouwmogelijkheden AX roestvaststaal
In kasten/behuizingen met een hoogte van 1200 mm
Montage-instructie
Bij inbouw in AX plaatstaal alleen in combinatie met rail voor interieuropbouw AX
Opmerking
Voor een opbouw met eigen componenten aan het systeemchassis zijn plaatschroeven of zelfsnijdende M5-schroeven nodig
Geschikt voor
Behuizingstype: AX
Suitable for width or height or depth: 1.200 mm
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
2,16 kg
Brutogewicht
2,28 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
16,68
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177926837
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
VX systeemchassis 14 x 39 mm , voor H: 1200 mm
Toelichtingen
PCF-declaration
Documentatie
Handleiding