- Bestelnr.:
- TS 8806580
- Materiaal
- Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm
Dak: plaatstaal, 1,5 mm
Deur: plaatstaal, 2,0 mm
Achterwand: plaatstaal, 1,5 mm
Bodem: Plaatstaal, 1,5 mm
Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm
- Oppervlak
- Kastframe, deur, dak, bodem, achterwand: dompelgrondlak en poedercoating, structuurlak
Montageplaat: verzinkt
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Kastframe
Deur
Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen
Dakplaat
Bodem, gesloten
Achterwand
Montageplaat
4 hijsogen
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
TS montagerails 18 x 38 mm
2 montageprofielen in de kastdiepte gemonteerd
Toebehorenkit voor zijwanden
- Afmetingen
- Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 600 mm
- Afmetingen montageplaat (B x H)
- 699 mm x 1.896 mm
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 66
- Beschermklasse NEMA
- NEMA 1
- NEMA 4
- NEMA 12
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 4
- Type 12
- IK-code
- IK09
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 123,975 kg
- Brutogewicht
- 131,4 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177597686
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
-
TS 8 Aanbouwkast, met 1 deur en montageplaat, 800x2000x600 mm BxHxD, plaatstaal, RAL 7035