De hoogste beschermklasse, wereldwijd toepasbaar en volgens de strengste Europese en Amerikaanse eisen getest: kastframe met frontdeur, achterwand, montageplaat, dakplaat, bodem
- Artikelnummer:
- VX 8807000
- Materiaal
- Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm
Dak: plaatstaal, 1,5 mm
Deur: plaatstaal, 2,0 mm
Achterwand: plaatstaal, 1,5 mm
Bodemplaat: plaatstaal, 1,5 mm
Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm - Oppervlak
- Kastframe, deur, dak, bodem, achterwand: dompelgrondlak en poedercoating, structuurlak
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Kastframe
Deur
Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen
Dakplaat
Bodems
Achterwand
Montageplaat
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
2 montagerails 18 x 39 mm - Afmetingen
- Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 600 mm - Afmetingen montageplaat (B x H)
- 699 mm x 1.896 mm
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 66
- Beschermklasse NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 12
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 130 kg
- Brutogewicht
- 140,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 344,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177924543
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
- VX Aanbouwkast, plaatstaal gelakt Ral 7035, IP66/NEMA 4, met 1 deur, 800x2000x600 mm, met montageplaat
- Documentatie
- Handleiding
- Info sheet
- Load brochure
- Meer informatie
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- Databladen
- Technische gegevens