RiLineX-zekeringhouder

Bestelnr.: RX 9364002

Compacte RiLineX-zekeringhouder Class CC voor 60 mm-railsystemen. Voor cilinderzekering Class CC (30 A) met optische LED-zekeringbewaking. Voor een veilige contactering van de cilinderzekeringen is het apparaat voorzien van speciale zekeringhouders die in geopende toestand afsluitbaar en in gesloten toestand verzegelbaar zijn. De aderaansluiting is te vergemakkelijken met veerdrukklemmen t/m 6 mm² onder een hoek van 45°. Het apparaat is geschikt voor een snelle montage zonder gereedschap met semi-automatische railaanpassing voor 5 en 10 mm.

Bestelnr.:
RX 9364002
Voordelen
Compacte breedte
Snelle montage en eenvoudig verstellen op railkoperdikte 5/10 mm
Voor Class CC-zekering volgens UL 248-4
UL-listed-toelating volgens UL 4248
Innovatief zwenkmechanisme, selectieve vervanging van afzonderlijke zekeringen mogelijk
Goed toegankelijke push-in-aansluitingen in het onderste bereik
Tools voor het verwijderen van zekeringen meegeleverd
Afsluitbaar en verzegelbaar
Materiaal
Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94-V0
General colour
RAL 9005
RAL 35745
Nominale stroom (max.)
30 A
Aansluiting (elektrisch)
Veerdrukklem
Nominale spanning
600 V AC
Elektrische waarden UL (SCCR)
200 kA - 600 V, Fuse Class CC max. 30 A, JDDZ/7
Aantal polen
3-polig
Afmetingen
Breedte: 18 mm
Hoogte: 263 mm
Diepte: 123,5 mm
Aansluiting van ronde aders, soepel met adereindhulzen
1,5 ‐ 6 mm²
Geschikt voor railkoper
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Smeltpatronen
Class CC
Voor zekeringtype (Class)
Fuse Class CC
Brandbelasting
3,565 MJ/m²
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
1 kg
Brutogewicht
1,013 kg
Douanetariefnummer
85369095
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Documentatie
Handleiding
Safety instructions