RiLineX-zekeringhouder

Bestelnr.: RX 9364010

RiLineX-zekeringhouder voor 60 mm-railsystemen. Voor smeltpatronen Class J, 1-30 A, zekering 21x57. Het deksel is afsluitbaar, verzegelbaar. Geïntegreerde meetpunten op het deksel zorgen voor een veilige spanningstest. Om de onderhoudswerkzaamheden te vergemakkelijken zijn de zekeringhouders voorzien van een parkeerpositie. Uitvoering van de aansluiting met frameklem voor het aansluiten van ronde aders van min. 1,5 t/m max. 95 mm²

Bestelnr.:
RX 9364010
Voordelen
Deksel: afsluitbaar en verzegelbaar
Spanningstest via separate opening
Parkeerpositie voor het vergemakkelijken van onderhoudswerkzaamheden
Materiaal
Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94-V0
General colour
RAL 9005
RAL 35745
Nominale stroom (max.)
30 A
Nominale spanning
600 V AC
Elektrische waarden UL (SCCR)
200 kA - 600 V, Fuse Class J max. 30 A, JDDZ/7
Afgaande aansluiting
boven/onder
Aantal polen
3-polig
Afmetingen
Breedte: 106 mm
Hoogte: 195 mm
Diepte: 105 mm
Aansluiting van ronde aders, soepel met adereindhulzen
1,5 ‐ 70 mm²
Geschikt voor railkoper
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Voor zekering (lengte)
57 mm
Voor zekering (Ø)
21 mm
Voor zekeringtype (Class)
Fuse Class J
Brandbelasting
14,2 MJ/m²
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,2 kg
Brutogewicht
1,235 kg
Douanetariefnummer
85361050
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Documentatie
Handleiding
Quick guide
Safety instructions