Verbindingspin voor de aansluiting van CB-apparaatadapters (160 A-uitvoeringen) voor 60 mm-railsystemen.
- Artikelnummer:
- RX 9365700
- Materiaal
- Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94 - Kleur
- RAL 35745
- Geschikt voor bestelnr.
- 9360705
- 9360707
- 9360710 - 9360798
- Leveringseenheid
- 50 st.
- Nettogewicht
- 0,05 kg
- Brutogewicht
- 0,019 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,38
- Douanetariefnummer
- 39269097
- ETIM 9
- EC001121
- Product omschrijving
- RX Verbindingspin voor apparaat-/uitbreidingsadapter
- Documentatie
- Quick guide