RiLineX-montagerails voor apparaatadapters breedte 54 mm voor 60 mm-railsystemen. Voor de montage van opbouwapparaten met klikbevestiging op apparaatadapters en uitbreidingsadapters.
- Artikelnummer:
- RX 9365725
- Uitvoering
- met vergrendelingsclip
- Materiaal
- Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94 - Kleur
- RAL 9005
RAL 35745 - Geschikt voor bestelnr.
- 9360740
- 9360760
- 9360780
- Afmetingen
- Breedte: 54 mm
Hoogte: 10 mm - Leveringseenheid
- 8 st.
- Nettogewicht
- 0,08 kg
- Brutogewicht
- 0,107 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,53
- Douanetariefnummer
- 39269097
- ETIM 9
- EC001285
- Product omschrijving
- RX-montagerail met vergrendelingsclip, B: 54 mm
- Documentatie
- Quick guide