RiLineX-arreteringswig voor apparaatadapters

Artikelnummer: RX 9365749

Arreteringswig, breedte 54 mm, voor de bevestiging van motorstartercombinaties bij apparaatadapters voor 60 mm-railsysteemplatforms.

Artikelnummer:
RX 9365749
Materiaal
Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94
Kleur
RAL 9005
Levering
Incl. bevestigingstoebehoren
Geschikt voor bestelnr.
9360.740
9360.760
9360.780
Afmetingen
Breedte: 54 mm
Leveringseenheid
8 st.
Nettogewicht
0,096 kg
Brutogewicht
0,112 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,63
Douanetariefnummer
39269097
Product omschrijving
RX-arreteringswig voor apparaatadapters B: 54 mm
Toelichtingen
PCF-declaration
Documentatie
Quick guide