Board RiLine Compact

Artikelnummer: SV 9635025

Board met geïntegreerd railkoper.

Artikelnummer:
SV 9635025
Mogelijkheden
Tegen aanraking beveiligd railsysteem-board voor een veilige opname en contactering van componenten door eenvoudige plug-in-montage
In het board voorgeperste delingseenheden zorgen voor een veilige en snelle positionering van de componenten
Reducering van de bekabeling door directe contactering op het board
Materiaal
Polyamide
Polycarbonaat
E-Cu
Vlamdovend volgens UL 94
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. geïntegreerd railkoper
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 2X
Normen
UL 508
IEC 61 439
Nominale stroom max.
160 A
Nominale spanning
690 V (AC)
600 V (DC)
Opmerking
De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
for mounting plate assembly
Ja
Aantal polen
3-polig
Afmetingen
Breedte: 600 mm
Hoogte: 160 mm
Diepte: 45,1 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,325 kg
Brutogewicht
2,46 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
1,34
Douanetariefnummer
85469010
EAN
4028177978430
ETIM 9
EC001900
ETIM 8
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Board, 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-polig, BHD: 600x160x45,1 mm (RiLine Compact)
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Safety instructions