Aanbouwkasten VX, als installatiestandverdeler, voorbereid voor ISV-opbouwmodulen.
- Artikelnummer:
- VX 9666916
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Behuizingsframe: dompelgrondlak
Deur(en), dak, achterwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating, structuurlak
Bodemplaten: verzinkt - Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Kastframe
Deur(en)
Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen
Bodemplaten
Achterwand
Dakplaat
Sluiting: 3 mm dubbelbaard - Aantal deuren
- 1
- Opmerking
- Maak voor installatiestandverdelers met een breedte van 600 mm gebruik van VX basiskasten
- Voor een sokkelhoogte van 200 mm zijn steeds 2 LE sokkelhoekstukken, 100 mm en sokkelplinten, 100 mm benodigd
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Beschermklasse NEMA
- NEMA 12
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- Afmetingen
- Breedte: 850 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 600 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 89,2 kg
- Brutogewicht
- 91,6 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 288,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177929722
- ETIM 9
- EC000214
- ECLASS 8.0
- 27142409
- Product omschrijving
- VX Installatiestandverdelers, 850x2000x600 mm, plaatstaal, RAL 7035
- Documentatie
- Handleiding
- Load brochure
- Protective conductor brochure