Installatiestandverdelers Aanbouwkasten VX25

Bestelnr.: VX 9666956

Aanbouwkasten VX, als installatiestandverdeler, voorbereid voor ISV-opbouwmodulen.

Bestelnr.:
VX 9666956
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Behuizingsframe: dompelgrondlak
Deur(en), dak, achterwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating, structuurlak
Bodemplaten: verzinkt
Kleur
RAL 7035
Levering
Kastframe
Deur(en)
Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen
Bodemplaten
Achterwand
Dakplaat
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
Aantal deuren
1
Opmerking
Maak voor installatiestandverdelers met een breedte van 600 mm gebruik van VX basiskasten
Voor een sokkelhoogte van 200 mm zijn steeds 2 LE sokkelhoekstukken, 100 mm en sokkelplinten, 100 mm benodigd
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55
Beschermklasse NEMA
NEMA 12
Test specification
IEC 61 439-1/-2
Afmetingen
Breedte: 850 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 400 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
84,2 kg
Brutogewicht
85,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
273,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177929562
ETIM 9
EC000214
ECLASS 8.0
27142409
Product omschrijving
VX Installatiestandverdelers, 850x2000x400 mm, plaatstaal, RAL 7035
Toelatingen
Bureau Veritas
DNV
Certificaten
Oppervlak
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Load brochure
Protective conductor brochure
Databladen
Technische gegevens