Aanbouwkasten VX, voor opbouw met deeldeuren en een modulair uitgevoerde interieurindeling.
- Artikelnummer:
- VX 9680426
- Materiaal
- Plaatstaal, 1,5 mm
- Oppervlak
- Behuizingsframe: dompelgrondlak
Achterwand: dompelgrondlak, buitenzijde poedercoating, structuurlak
Bodemplaten: verzinkt - Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Kastframe
Achterwand
Bodemplaten - Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- Tot IP 54, afhankelijk van de beplatingsdelen
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Afmetingen
- Breedte: 400 mm
Hoogte: 2.200 mm
Diepte: 600 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 36 kg
- Brutogewicht
- 38,5 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 106,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177929739
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
- VX Moduulkast, zonder deur, met achterwand, 400x2200x600, plaatstaal, RAL 7035
- Documentatie
- Handleiding
- Load brochure
- Protective conductor brochure