CS Toptec, koppelbaar

Bestelnr.: CS 9781868

Koppelbare, dubbelwandige Outdoor-behuizing met 100 mm-sokkel, deur, achterwand en naadloos te bevestigen beschermdak. Het complete kastframe is beschikbaar voor een efficiënte en flexibele interieuropbouw.

Bestelnr.:
CS 9781868
Uitvoering
voor koppeling
Zonder uitsparing
Materiaal
Behuizingsframe: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Vlakke delen en sokkelplinten: aluminium, AlMg3
Regendak: aluminium
Oppervlak
Poedercoating
UV-bestendig polyester
Kleur
RAL 7035
Levering
Koppelbare, dubbelwandige Outdoor-behuizing
Kastframe met 25 mm-systeemboring in het dak- en bodemframe alsmede verticale profielen met 2 bevestigingsniveaus
Frontdeur met deurarretering, zwenkhevelgreep en halve profielcilinder, sluiting BJ20027
Achterwand
Regendak
Sokkel met geschroefde wartelplaten en geschroefde plinten voor en achter
Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Hoogte: 1.600 mm
Diepte: 800 mm
Afmetingen
Totale hoogte: 1.745 mm
Hoogte regendak: 45 mm
Hoogte sokkel: 100 mm
Aantal deuren
1
Sluiting
Uitvoering sluiting: 4-punts vergrendeling
Aantal sluitingen: 1
Binnenwerk: BJ20027
Wartelplaat
Afmetingen: 2
Aantal: 2
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55
Beschermklasse NEMA
NEMA 3R
NEMA 12
IK-code
IK10
Opmerking
Alle vlakke delen verdubbeld en geaard (buitenwand op binnenwand)
Voor de opbouw van een vrijstaande kast zijn zijwanden voor CS Toptec, koppelbaar nodig
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
76 kg
Brutogewicht
86 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177986114
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
CS Toptec, koppelbaar, BHD: 800x1600x800 mm
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Safety instructions