Toebehoren voor AX Deur, binnenzijde Er zijn veelzijdige bevestigingsmogelijkheden voor het bewaren en archiveren van documenten en inbouwcomponenten van signalerings- of bedieningselementen beschikbaar. Deur, binnenzijde Montageprofiel voor VX, TS, VX SE, TP, AX Voor een eenvoudige bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, aanrakingsbeveiligingen, deurcomponenten, kabelbevestiging en -fixering. Naar het product Deur, binnenzijde Systeemchassis 14 x 39 mm voor VX, VX SE, PC, IW, AX Voor de bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, deurcomponenten etc. Naar het product Deur, binnenzijde Deurprofiel voor AX roestvaststaal Voor verticale montage aan de draadstiften van de deur, voor het bevestigen van montageprofielen, systeemchassis 14 x 39 mm, deurarretering. Naar het product Deur, binnenzijde Opbergbox Voor een stevig tableau en een inhoud van tot 10 cd's of dvd's. Naar het product Deur, binnenzijde Tekeninghouder van plaatstaal in breedte variabel Op elke gewenste hoogte aan het deurprofiel te bevestigen. Eenvoudig en variabel in breedte te verstellen. Naar het product Deur, binnenzijde Tekeninghouder van kunststof Om aan de binnenzijde van de deur te plakken. Naar het product Deur, binnenzijde Tekeninghouder van kunststof met transparante voorzijde Met doorzichtige voorzijde en zelfklevende achterzijde. Naar het product Deur, binnenzijde Deurarretering voor AX Voor het vastzetten van de geopende deur. Zonder mechanische bewerking aan de kast of behuizing te monteren. Naar het product