Bevestigingsplaten en montagebeugels
-
Bevestigingsplaat
De montageplaten kunnen worden gebruikt voor verdere uitbouwmogelijkheden in de kast.
-
Bevestigingsplaat met geïntegreerd omegaprofiel
Schroefbaar, met geïntegreerde montagerail voor directe bevestiging van componenten zoals toerentalregeling, thermostaat en hygrostaat.
-
Montagebeugel
Schroefbaar aan alle kasten en opbouwdelen met systeemboring in het 25 mm raster.
-
Montagebeugel voor interieuropbouw
Voor de horizontale en verticale inbouw van systeemchassis en montageprofielen. Comfort-Panel vanaf een inbouwdiepte van 74 mm of Optipanel vanaf een inbouwdiepte van 100 mm. Met de montagebeugel is de systeemverlichting LED in combinatie met de rail voor interieuropbouw zonder gereedschap en zonder mechanische bewerking van de kast te monteren.