Kabelgeleiding

Kabelwartels

Kabelwartels vervaardigd van polyamide, messing of roestvaststaal, ook in EMC-uitvoering. Kabelwartels zijn leverbaar met hoge beschermklassen tot IP 68 resp. IP 69. Voor de voedingsmiddelenindustrie of clean rooms zijn kabelwartels in hygiënische uitvoering leverbaar.

Kabelwartels

Kabelwartel messing

Geïntegreerde klemlamellen zorgen voor het betrouwbaar aandraaien en voor een kabelsparende trekontlasting.

Kabelwartels

Kabelwartel polyamide

Geïntegreerde klemlamellen zorgen voor het betrouwbaar aandraaien en voor een kabelsparende trekontlasting.

Kabelwartels

Afdichting voor afdichtingsmodulen

Voor voorgeconfectioneerde kabels en leidingen met connector. Aanbouw 24- resp. 16-polige connectoruitsparingen in moduulplaten voor scheidingswand en metalen wartelplaten.

Kabelwartels

Trapvormige nippel Voor wanddikten van 1,5 tot 4,5 mm

Voor kabelinvoer eenvoudig het deel dat met de kabeldiameter overeenkomt afsnijden.