Winkelwagen

Bevestigingselementen

  • Montagebeugel voor interieuropbouw
    Montagebeugel voor interieuropbouw

    Voor de horizontale en verticale inbouw van systeemchassis en montageprofielen. Comfort-Panel vanaf een inbouwdiepte van 74 mm of Optipanel vanaf een inbouwdiepte van 100 mm. Met de montagebeugel is de systeemverlichting LED in combinatie met de rail voor interieuropbouw zonder gereedschap en zonder mechanische bewerking van de kast te monteren.

    Meer

  • Montagebeugel
    Montagebeugel

    Voor individuele montage van montage-klemmenrails.

    Meer

  • Binnenzeskantplaatschroeven
    Binnenzeskantplaatschroeven

    Binnenzeskantschroeven voor een optimale overdracht van de aandraaimomenten, een langere levensduur van het gereedschap en een verhoogde veiligheid en betrouwbaarheid bij het aandraaien en losdraaien van schroefverbindingen.

    Meer

  • Zelfsnijdende schroeven
    Zelfsnijdende schroeven

    Voor de ronde gaten Ø 4,5 mm in het kastprofiel en montagerails.

    Meer

  • Boorschroeven
    Boorschroeven

    Centreren, boren en vastschroeven in één handeling met elektrisch of pneumatisch gereedschap. Voor plaatdikte: 0,8 - 3 mm.

    Meer

  • Isolatiekap voor schroefkop
    Isolatiekap voor schroefkop

    Voor het afdekken van schroefkoppen, bijv. in de kabelgoot.

    Meer

+
[X] Sluiten

Required