Winkelwagen

Bedieningsbehuizingen

  • Comfort-Panel
    Comfort-Panel

    Aluminiumbehuizing, hoog warmtegeleidingsvermogen voor optimale passieve koeling. Gering gewicht bij hoge stabiliteit. Beschermklasse IP 65 volgens IEC 60 529.

    Meer

  • Optipanel
    Optipanel

    Aluminiumbehuizing, hoog warmtegeleidingsvermogen voor optimale passieve koeling. Voor compacte panels en besturingsoplossingen. Extreem slank design, heeft nauwelijks meer ruimte nodig dan de inbouwcomponenten zelf.

    Meer

  • Compact-Panel
    Compact-Panel

    Bedieningsbehuizing in elegant design van spuitgietaluminium profielen. Ideaal voor compacte bedieningsvelden. Veelzijdige interieuropbouw

    Meer

  • Wandkast AX Bedieningsbehuizingen AX met handgreepprofielen
    Wandkast AX Bedieningsbehuizingen AX met handgreepprofielen

    Bedieningsbehuizingen met handgreepprofielen op AX-basis, plaatstaal, met draagarmuitsparing Ø 130 mm, passend bij draagarmsysteem CP 60/120/180, toegang t.b.v. onderhoud naar keuze aan de voor- of achterzijde, aluminium frontplaat eenvoudig te demonteren voor bewerking, beschermklasse IP 55.

    Meer

  • Wandkast AX Bedieningsbehuizing AX voor tafel-TFT tot 24"
    Wandkast AX Bedieningsbehuizing AX voor tafel-TFT tot 24"

    De bedieningsbehuizing voor een tafel-TFT tot 24" op AX-basis, plaatstaal, met geïntegreerde VESA 75/100-opname. Effectieve en aantrekkelijke bescherming voor standaard tafel-TFT’s tot 24" in de formaten 16:9/16:10. Hoge beschermklasse IP 65.

    Meer

  • Bedieningsbehuizingen met handgreepprofielen
    Bedieningsbehuizingen met handgreepprofielen

    Bedieningsbehuizingen met handgreepprofielen van plaatstaal in een modern ontwerp, met draagarmuitsparing Ø 130 mm, passend voor draagarmsysteem CP 60 / 120 / 180, onderhoudstoegang naar keuze aan voor- of achterzijde, aluminium frontplaat eenvoudig te demonteren voor bewerking, beschermklasse IP 55

    Meer

  • Bedieningsbehuizing voor tafel-TFT tot 24"
    Bedieningsbehuizing voor tafel-TFT tot 24"

    Geïntegreerde VESA 75/100-opname. Effectieve en optisch aantrekkelijke beveiliging voor gangbare tafel-TFT’s tot 24" in de formaten 16:9/16:10. Hoge beschermklasse IP 65.

    Meer

+
[X] Sluiten

Required