Kastsystemen
-
Aanbouwkasten VX25, roestvaststaal Basiskast
De standaard in de kastenbouw uitgevoerd in hoogwaardig roestvaststaal1.4301 (AISI 304): kastframe met één of twee frontdeuren, achterwand, montageplaat, dakplaat, gedeelde bodemplaten. Perfect geschikt voor een efficiënte kastopbouw.
-
Aanbouwkasten VX25, roestvaststaal IP 66/NEMA 4X
De hoogste beschermklasse, uitgevoerd in roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), wereldwijd toepasbaar en volgens de strengste Europese en Amerikaanse eisen getest: kastframe met frontdeur, achterwand, montageplaat, dakplaat, bodem
-
Aanbouwkasten TS 8 Roestvaststaal
Aanbouwkasten TS 8 van roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), incl. montageplaat. Beschermklasse IP 55.
-
Aanbouwkasten TS 8 IP 66/NEMA 4X
Aanbouwkasten TS 8 van roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), incl. montageplaat. Beschermklasse IP 66, NEMA 4X wordt voldaan.
-
Vrijstaande kast SE 8 Roestvaststaal
Kasten met een breedte van 600 tot 1200 mm. Tijdbesparende montagewerkzaamheden door de vaste zijwanden.
-
Vrijstaande kast SE 8 IP 66/NEMA 4X
Hoge mate van beveiliging door IP 66/NEMA 4X Tijdbesparende montagewerkzaamheden door de vaste zijwanden.